igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket iguPur
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tikungan 15xd
- Pelindung keseluruhan
- Tahan minyak & tahan api
- Garansi 5 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9261006
(4x0.34)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)