Kabel CAT5e yang di-harnessed, iguPUR, konektor A: Phoenix Contact RJ45, konektor B: Phoenix Contact RJ45

CAT9221010 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CAT5e

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket iguPUR

- Faktor tikungan 15xd

- Pelindung keseluruhan

- Tahan minyak & tahan api

- Garansi 5 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9221010
    (4x(2x0.14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi