igus-icon-lupe
- PROFINET
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket PVC
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 15xd
- Pelindung keseluruhan
- Tahan api
- Dijamin 5 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9161016
(4x0.34)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)