Kabel Profinet yang di-harnessed, PVC, konektor A: Telegärtner M12 x-coded, konektor B: Telegärtner M12 x-coded

CAT9161007 product image
igus-icon-lupe
- PROFINET

- Struktur segi empat bintang

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Warna outer jacket kuning-hijau

- Faktor tekukan 15xd

- Pelindung keseluruhan

- Tahan api

- Dijamin 5 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161007
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi