Kabel CAT5e yang di-harnessed, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9121004 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/CAT5e

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Faktor tekukan 15xd

- Pelindung keseluruhan

- Tahan api

- Dijamin 5 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9121004
    (4x(2x0.14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi