Kabel CAT5 yang di-harnessed, TPE, konektor A: Harting RJ45, konektor B: Harting RJ45, pin assignment straight

CAT9040001 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/Ethercat/CAT5
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040001
    (4x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi