Kabel CAT7 yang di-harnessed, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal angled

CAT9551005 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • tanpa inner jacket
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Jaket luar TPE
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Pair and overall shielding
  • tahan minyak & tahan api
  • Garansi 10 juta double strokes

Garansi hingga 4 tahun

igus-icon-lieferzeitCAT9551005
(4x(2x0.15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi