Kabel Profibus yang di-harnessed, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, end connector 45°, konektor B: open end

BUS9041257 product image
igus-icon-lupe
- Profibus
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041257
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi