igus-icon-lupe
- Profibus
- Untuk aplikasi energy chain
- Jaket luar PUR
- Faktor tekukan 12,5xd
- Keseluruhan shield
- Notch-resistant
- Tahan minyak dan flame-retardant
- Tahan-pendingin
- Bebas halogen dan PVC
- Garansi 10 juta double strokes
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitBUS9041106
(2x0.25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)