Kabel Profibus yang di-harnessed, PUR, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-pin, soket, straight, konektor B: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, straight

BUS9041101 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Jaket luar PUR
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Keseluruhan shield
  • Notch-resistant
  • Tahan minyak dan flame-retardant
  • Tahan-pendingin
  • Bebas halogen dan PVC
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitBUS9041101
(2x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi