Kabel Profibus yang di-harnessed, PVC, konektor A: Phoenix Contact M12, 5-pin, soket, straight, konektor B: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, straight

BUS9041001 product image
igus-icon-lupe

- Profibus

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Faktor tekukan 12,5xd

- Shield yang menyeluruh

- Tahan minyak & tahan api

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041001
    (2x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi