igus-icon-lupe
- Profibus
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitBUS9041254
(2x0.25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)