Kabel Profinet Industri, PVC, konektor A: RJ45 straight, konektor B: RJ45 straight, 12,5xd

MAT904125480 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Struktur segi empat bintang
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Bagian luar jacket PVC
  • Warna outer jacket kuning-hijau
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Keseluruhan shield
  • tahan minyak & tahan api
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904125480
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi