Kabel Profinet industri, PVC, konektor A: M12 d-coded pin straight, konektor B: open cable end, 12,5 x d

MAT904125476 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Struktur segi empat bintang
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Bagian luar jacket PVC
  • Warna outer jacket kuning-hijau
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Keseluruhan shield
  • tahan minyak & tahan api
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904125476
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi