Kabel Ethernet Industri/CAT5, PVC, konektor A: RJ45 straight, konektor B: RJ45 straight, 12,5 x d

MAT904125460 product image
igus-icon-lupe

- Ethernet/Ethercat/CAT5

- Struktur segi empat bintang

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Faktor tekukan 12,5xd

- Shield yang menyeluruh

- Tahan minyak & tahan api

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125460
    (4x0.25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi