Kabel Profinet Industri, PUR, konektor A: soket straight d-coded M12, konektor B: pin straight d-coded M12, 12,5xd

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi