Kabel Profinet Industri, PUR, konektor A: M12 d-coded pin angled, konektor B: open cable end, 12,5 x d

MAT904125435 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi rantai energi
- Outer jacket PUR
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan takik
- Tahan minyak & flame-retardant
- Tahan terhadap cairan pendingin
- Bebas PVC dan halogen
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125435
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi