Kabel Ethernet Industri / CAT5, PUR, konektor A: soket d-codedd M12 straight, konektor B: pin d-codedd M12 angled, 12,5 x d

MAT904125423 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotMAT904125423
(4x0.25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi