W300 spherical ball, seri dimensi K, inch

Standar
WKI-03 product image
igus-icon-lupe
WKI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
WKI-03 product image
WKI-03 technical drawing
  • Material: iglidur W300
  • Seri dimensi K berdasarkan DIN ISO 12240
  • Ketahanan aus yang tinggi pada suhu sedang
  • Nilai gesekan rendah
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Ketahanan yang baik terhadap media
  • Ketahanan yang tinggi terhadap tekanan tepi, guncangan, dan benturan
igus-icon-lieferzeitWKI-03
4.8 (0.19 in)
7.9 (0.312 in)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi