Lead screw motor dari teknologi lead screw
dryspin®Lead screw adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Lead screw heliks tinggi adalah bagian dari rangkaian dryspin® kami, yang dirancang khusus untuk aplikasi yang cepat dan sangat efisien. Di sini, tersedia ukuran ulir dari DS4x2.4 hingga DS18x100. Rangkaian standar untuk lead screw motor mencakup dimensi ulir yang siap di sambungkan dari DS6,35x2,54 hingga DS14x25.
Cocok untuk motor stepper drylin® E kami.Bahan standar lead screw dryspin adalah stainless steel AISI 304. Dengan demikian 100% bebas-korosi dan keausan rendah. Lead screw yang ditawarkan oleh igus umumnya adalah lead screw ulir gulung. Keuntungan dari proses manufaktur ini (kualitas permukaan yang baik dan produksi yang hemat biaya) sangat cocok untuk mur lead screw yang bebas pelumasan yang terbuat dari plastik yang dioptimalkan secara tribologis.
Konstruksi dan assembly motor lead screw – dasar-dasar Keunggulan lead screw high helix dryspin®:►Operasi kering 100% bebas perawatan
► Masa pakai lebih lama karena asimetri
► Efisiensi lebih tinggi dibandingkan ulir trapesium konvensional
► Operasi yang senyap dan bebas getaran
► Tahan terhadap debu dan kotoran
► 100% bebas korosi
► Tidak self-locking
► Waktu pengiriman yang cepat