igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Peredam getaran dan pluggable
- Material kopling: Aluminium
- Pusat elastomer TPU
- Kekerasan Shore 98 Sh A
- Kisaran suhu -30°C hingga +100°C
igus-icon-lieferzeitCOU-AR-K-140K-100K-56-58-B-AAAA
56
14
10
Kopling rahang dengan penjepit dan alur kunci bulu
Kopling cakar adalah sambungan penghubung antara pin penggerak sumbu dan pin motor. Di sini, penyangga sumbu dan dudukan motor berbentuk bulat. Dikelilingi oleh dua dudukan adalah elastomer, yang dapat diganti. Clearance radial dan aksial dikompensasi oleh elemen peredam ini. Fitur khusus dari kopling ini adalah feather key groove.
![]()
Tech up:
Cost down:
Proof:
Sustainability:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB