Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm

DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
1 dari 5
Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm
Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm
Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm
Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm
Line robot | DLE-LG-0012 | Workspace 1000 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Payload up to 5.0 kg
  • Area kerja 1000 x 400 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0012-AC-1000-400
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi