Line robot | DLE-LG-0001 | Ruang kerja 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 2,5 kg
  • Area kerja 500 x 150 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0001
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi