Robot linear flat | DLE-FG-0005 | Ruang kerja 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 dari 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Informasi produk

  • Muatan hingga 15,0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi