Robot linear flat | DLE-FG-0004 | Ruang kerja 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear flat | DLE-FG-0004 | Ruang kerja 800 x 400 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0004 | Ruang kerja 800 x 400 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0004 | Ruang kerja 800 x 400 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0004 | Ruang kerja 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Muatan hingga 15,0 kg
  • Area kerja 800 x 400 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi