Robot linear flat | DLE-FG-0002 | Ruang kerja 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 8,0 kg
  • Working area 300 x 300 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0002
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi