robot linear flat | DLE-FG-0001 | Ruang kerja 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Informasi produk

  • Payload hingga 8,0 kg
  • Area kerja 300 x 300 mm
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0001
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi