Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 5
Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak
Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak
Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak
Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak
Konektor standar, seri A, plug sinyal M23, term. kontak
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
  • Tingkat polusi: 3
  • Protection class: IP 66/67 [tersambung]
  • Kategori overvoltage: III
  • Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
  • Union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
  • Bahan cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
  • Kontak: Kuningan, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Badan isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Jenis kontak: female crimp
  • Jenis colokan: Konektor sinyal
igus-icon-lieferzeitMAT0179602
P-Type 16-pole 1 coding slots

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi