igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
- Tingkat polusi: 3
- Protection class: IP 66/67 [terpasang]
- Kategori over-voltage: III
- Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
- Union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
- Material cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
- Kontak: Kuningan, gold-plated
- Seal: FPM/HNBR
- Badan isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Jenis kontak: Crimp contact bush, slotted
- Jenis colokan: konektor bulkhead dengan union nut
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
E-Type 12-pole 3 coding slots