igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Bahan: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
- Tingkat polusi: 3
- Protection class: IP 66/67 [terpasang]
- Kategori over-voltage: III
- Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
- union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
- Bahan cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
- Kontak: Kuningan, gold-plated
- Seal: FPM/HNBR
- Bodi isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Jenis kontak: Crimp bush, slotted
- Jenis konektor: Konektor sinyal SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
P-Type 16-pole 1 coding slots

.jpg)