Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 5
Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak
Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak
Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak
Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak
Konektor Speedtec, seri A, coupling with central attachment, termasuk kontak
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
  • Tingkat polusi: 3
  • Protection class: IP 66/67 [terhubung]
  • Kategori over-voltage: III
  • Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
  • Union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
  • Bahan cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
  • Kontak: Kuningan, gold-plated
  • Segel: FPM/HNBR
  • Bodi insulasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Jenis kontak: Crimp pin
  • Jenis plug: coupling with central attachment
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi