- Kabinet kontrol terintegrasi penuh termasuk CE
- Plug and Play untuk penggunaan langsung
- Untuk single axis, line, surface, spatial portal, dan robot delta
- Tidak diperlukan instalasi perangkat lunak atau aplikasi
Ubah Bahasa :
Siap untuk segera digunakan
Kontrol motor dryve menawarkan opsi untuk terhubung ke jaringan Anda atau terhubung langsung ke unit kontrol (PC atau PLC) melalui kabel jaringan. Di bawah ini Anda dapat mengakses kontrol secara langsung melalui browser web Anda tanpa perlu instalasi perangkat lunak. Hal ini memungkinkan Anda melakukan pengaturan hanya dalam waktu satu menit.
Kontrol yang ramah pengguna
Menggunakan antarmuka browser yang mudah dipahami, Anda dapat mengonfigurasi jalur perjalanan, posisi, kecepatan, dan waktu operasi sumbu linear Anda tanpa pengetahuan sebelumnya. Bahkan gerakan repetitif, yang dikenal sebagai "loop", dapat diatur hanya dalam beberapa detik. Fungsi Teach memungkinkan posisi disesuaikan dengan mudah hanya dengan satu klik.
Kepatuhan terhadap standar industri
Penggunaan protokol komunikasi standar seperti CANopen atau Modbus TCP sebagai gateway membuat integrasi ke dalam kontrol industri seperti Siemens S7 atau Beckhoff sangatlah mudah. Dengan sepuluh input digital dan lima output, berkomunikasi dengan kontrol industri semudah menyambungkan ke modul open source yang terjangkau seperti Arduino atau Raspberry Pi.
Teknologi yang bertenaga
dryve mendukung berbagai jenis motor, termasuk motor DC, EC, dan stepper, dalam operasi open loop maupun closed loop. Tegangan suplai yang tinggi hingga 48 V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus pengenal yang bertenaga sebesar 7 A dan arus puncak yang mengesankan sebesar 21 A memungkinkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.
Informasi lebih lanjut: Wiki

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB