igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Performa penyegelan maksimum: IP68 (10 bar) & IP69K untuk perlindungan tingkat atas.
- Bahan PA yang tahan lama: Flame-retardant (UL94 V0), bebas halogen dan fosfor.
- Kisaran suhu yang luas: Andal dari –40 °C hingga +100 °C.
- Kepatuhan global: Sesuai RoHS & REACH, bebas dari material konflik.
- Berbagai macam varian: Berbagai jenis ulir & ukuran clamp untuk aplikasi yang fleksibel.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1.5
3-6.5mm

.jpg)