Konektor cable Binder M8, 4.0-5.5mm, shielded, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, terminal sekrup, IP67, terdaftar UL

MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 product image
igus-icon-lupe
MAT01715998 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Konektor cable Binder M8, 4.0-5.5mm, shielded, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, terminal sekrup, IP67, terdaftar UL
Konektor cable Binder M8, 4.0-5.5mm, shielded, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, terminal sekrup, IP67, terdaftar UL
Konektor cable Binder M8, 4.0-5.5mm, shielded, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, terminal sekrup, IP67, terdaftar UL
Konektor cable Binder M8, 4.0-5.5mm, shielded, 99 3361 100 03, 99 3363 100 04, terminal sekrup, IP67, terdaftar UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01715998
3 pin