aluminium SuperTrough | 975.30.SL / 975.31.SL / 975.30.SLA / 975.31.SLH | Tinggi trough: 236mm

975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
975.30.SL product image
975.30.SL product image
975.30.SL technical drawing
  • 1 set with 2 trough side part, termasuk. glide strips | Opsi versi: tanpa glide bars, dengan glide bars, dengan strip peredam kebisingan, atau dengan high-speed glide bars
  • Ringan dan bebas korosi: lebih ringan daripada baja, tahan air laut dan bebas korosi
  • Opsional: dengan strip peredam kebisingan
  • Opsional: High-speed glide bar dengan ketahanan abrasi 5x lipat
  • Pengurang keausan: glide strips melindungi dari keausan di bagian samping
  • Konduktivitas sesuai dengan standar DIN EN 61537
igus-icon-lieferzeit975.30.SL
E4Q.82/H4Q.82/E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/R19850/15250/15350/E6.80
Without glide bars
236

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi