Cobot ReBeL 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 dari 5
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Jumlah axis: 5
  • Kapasitas beban (max.): 2,5kg
  • Pengulangan: ± 1mm
  • Jangkauan: maks. 617mm
  • Jangkauan nominal: 400mm
  • Dinamika dengan kapasitas beban 500g: min. 7 picks/mnt
  • Berat bersih: 7,2kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Sistem kontrol: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi