igus-icon-lupe
Informasi produk
- Jumlah
sumbu: 4
- Muatan (maks.): 3kg
- Pengulangan: ± 1mm
- Jangkauan: maks. 495mm
- Jangkauan nominal: 350mm
- Dinamika dengan kapasitas beban 500g: min. 7 picks/mnt
- Berat bersih:
6,2kg
- Area aplikasi yang memungkinkan:
robotika layanan, persiapan fungsi cobot
- Sistem kontrol:
Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03