drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA 34

Baru
MOT-ST-86-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA 34
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA 34
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA 34
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran: NEMA 34 / ukuran flange 86mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 5,90Nm
  • Arus nominal: 6,36A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-86-L-A-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi