motor stepper drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor stepper drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA34
motor stepper drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA34
motor stepper drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA34
motor stepper drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA 34/dimensi flange 86mm
  • protection class: IP65
  • Torsi penahan: 5,90Nm
  • Arus nominal: 6,40A
  • Sambungan motor: kabel koneksi 1m dengan konektor Molex
  • Seal poros mencegah masuknya air
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-86-C-B-C