drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24

Baru
MOT-ST-60-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran: NEMA24 / ukuran flange 60mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi penahan: 3,00Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-60-L-A-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi