drylin® E stepper motor IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA24

MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E stepper motor IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA24
drylin® E stepper motor IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA24
drylin® E stepper motor IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA24
drylin® E stepper motor IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Menahan torsi: 3,50Nm 
  • Arus nominal: 4,20A
  • Sambungan motor: kabel koneksi 1m dengan konektor Molex
  • Segel poros mencegah masuknya air
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-60-C-B-C