- Ukuran instalasi: NEMA23/ukuran instalasi flensa 56mm
- Protection class: IP40
- Memegang torsi: 1,30Nm
- Arus terukur: 2,80A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Ukuran motor stepper yang paling populer
Motor stepper memiliki torsi tinggi dan dimensi yang ringkas. Ini sempurna untuk sejumlah aplikasi dalam kisaran beban sedang. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Area aplikasinya adalah perangkat stand-alone yang ekonomis, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Encoder tersebut juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki cable. Kabel dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke enkoder. Lead screw motor dapat dipasang dan juga dibeli sebagai komponen individual. Saat bekerja bersama, lead screw juga dihubungkan ke motor menggunakan Loctite 648. Setelah 24 jam, waktu pengerasan selesai. Selain itu, setiap motor disetel ulang dengan lead screw pada mesin pelurus lead screw untuk memastikan kualitas yang baik.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB