- ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
- Protection class: IP40
- Menahan torsi: 0,20Nm
- Arus nominal: 1,40A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Kecil namun bertenaga
Motor yang ringkas ini memiliki torsi yang mengesankan dan kecepatan tinggi. Motor ini bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya, dan mudah dikendalikan. Motor stepper digunakan dalam perangkat pengukuran atau dalam otomasi industri. Enkoder juga dilengkapi dengan konektor JST. Namun ini tidak memiliki cable. cable dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke encoder. Motor lead screw dapat dipasang dan juga dibeli sebagai komponen individual. Saat bekerja bersama, lead screw juga dihubungkan ke motor dengan Loctite 648. Setelah 24 jam, waktu pengerasan selesai. Selain itu, setiap motor disetel kembali dengan lead screw di mesin lurus lead screw untuk memastikan kualitas yang baik.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB