drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17

MOT-ST-42-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-42-L-C-A video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wire dengan konektor JST dan enkoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Protection class: IP40
  • Menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-L-C-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi