stepper motor drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA17
stepper motor drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA17
stepper motor drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA17
stepper motor drylin® E IP65 dengan rem, kabel koneksi, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Protection class: IP65
  • Menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Koneksi motor: kabel koneksi 1m
  • Segel shaft mencegah masuknya air
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-C-B-C