drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17

MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-42-C-A-C video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17
drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17
drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17
drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17
drylin® E stepper motor IP65, kabel koneksi, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • protection class: IP65
  • Menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Sambungan motor: kabel koneksi 1m
  • Segel shaft mencegah masuknya air
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-C-A-C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi