stepper motor lead screw drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14

MOT-ST-35-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
stepper motor lead screw drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
stepper motor lead screw drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
stepper motor lead screw drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
stepper motor lead screw drylin® E, stranded wire dengan konektor JST dan encoder, jenis pendek, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
  • Protection class: IP40
  • Torsi penahan: 0,10Nm
  • Arus nominal 1,20A
  • Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-35-L-C-B

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi