drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA14

MOT-ST-35-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA14
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA14
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA14
drylin® E lead screw stepper motor, stranded wires dengan konektor JST, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA14/dimensi flange 35mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • menahan torsi: 0,18Nm
  • Arus nominal: 1,20A
  • Koneksi motor: stranded wire dengan konektor JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-35-L-A-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi