- Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
- Protection class: IP40
- menahan torsi: 0,06Nm
- Arus nominal 0,67A
- Sambungan motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Komponen ringan dengan daya besar
Motor ini memiliki dimensi yang sangat ringkas. Bahkan pada kecepatan yang lebih tinggi, motor ini mempertahankan torsi konstan. Beban tinggi dapat dipindahkan dengan lead screw pitch yang sesuai. Lingkungan kerja tipikalnya adalah di bidang teknologi medis, otomatisasi laboratorium, dan otomatisasi industri. Encoder tersebut juga memiliki konektor JST. Namun, ini tidak memiliki cable. cable dari sistem kontrol motor terhubung langsung ke enkoder. Lead screw motor dapat dipasang dan juga dibeli sebagai komponen individual. Saat bekerja sama, lead screws juga dihubungkan ke motor menggunakan Loctite 648. Setelah 24 jam, waktu pengerasan selesai. Selain itu, setiap motor disetel ulang dengan lead screw di dalam mesin pelurus lead screw untuk memastikan kualitas yang baik.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB