- Ukuran instalasi: NEMA11/dimensi flange 28mm
- Protection class: IP40
- menahan torsi: 0,06Nm
- Arus nominal: 0,67A
- Sambungan motor: kabel stranded wire dengan konektor JST
Ubah Bahasa :
Produk ringan dengan daya yang besar
Motor ini memiliki dimensi yang sangat ringkas. Bahkan pada kecepatan yang lebih tinggi, torsi tetap konstan. Beban tinggi dapat dipindahkan dengan pitch lead screw yang sesuai. Lingkungan kerja khasnya berada di teknologi medis, otomatisasi laboratorium, dan otomatisasi industri. Motor lead screw dapat dipasang dan juga dibeli sebagai komponen individual. Saat bekerja bersama, lead screws juga dihubungkan ke motor menggunakan Loctite 648. Setelah 24 jam, waktu pengerasan selesai. Selain itu, setiap motor disetel ulang dengan lead screw di mesin pelurus lead screw untuk memastikan kualitas yang baik.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB